Transportador de cinta

Transportador de cinta

A sua correia transportadora industrial contínua torna o transportador de cinta 8 40 D perfeito para o transporte eficiente de peças de qualquer tipo, mesmo com superfícies de contato irregulares. As cintas transportadoras com aderência de fricção reduzida conferem ao transportador de cinta a possibilidade de congestionamento. Com tipos de cintas sem possibilidade de congestionamento, no transporte contínuo de peças de trabalho, é possível criar subidas de até 20 graus.

MAIS SOBRE O TRANSPORTADOR DE CINTA

Transportador de cinta duplo

Duas cintas transportadoras com uma distância selecionável livremente de até 2400 mm tornam o transportador de cinta duplo 8 40 D particularmente variável na tecnologia de correia transportadora. As cintas sincronizadas permitem o transporte eficiente de produtos intrinsecamente estáveis. O espaço livre entre ambas as cintas permite, além disso, a montagem de sensores e atuadores por baixo da mercadoria a ser transportada.

MAIS SOBRE O TRANSPORTADOR DE CINTA DUPLO

Transportador de cinta duplo
Transportador de correia dentada

Transportador de correia dentada

Graças à sua correia dentada duradoura, o transportador de correia dentada 8 40 D transporta também peças de transporte pesadas de forma adequada. O transportador de correia dentada com rebordos de fricção reduzida apoia, de forma protetora, o funcionamento suave quando são exercidas forças laterais e conduz a correia dentada para dentro da pista. A correia dentada está disponível em duas larguras diferentes, numa versão com e noutra sem possibilidade de congestionamento.SABER MAIS SOBRE O TRANSPORTADOR DE CORREIA DENTADA

Transportador de correia dentada dupla

As duas correias dentadas potentes de funcionamento síncrono caraterizam o transportador de correia dentada dupla 8 40 D. A largura total pode compreender até 2400 mm. Esta permite o transporte eficiente de produtos pesados e intrinsecamente estáveis. Os rebordos apoiam a correia dentada duradoura, caso sejam exercidas forças laterais e conduzem a correia dentada de forma protetora.

MAIS SOBRE O TRANSPORTADOR DE CORREIA DENTADA DUPLO

Transportador de correia dentada dupla
Motores e engrenagens

Motores e engrenagens

Mesmo durante o acionamento, com o sistema de correia transportadora da item, a escolha é sua: poderá escolher entre motores elétricos com engrenagem Spiroplan® integrada e máquinas assíncronas com engrenagem separada. Através disso, é possível ajustar facilmente a velocidade da correia transportadora. Escolha a combinação que melhor se adequa às suas necessidades.

IR PARA OS ACIONAMENTOS

Acessórios

Cada correia transportadora da item, incluindo o quadro de suporte, é configurada com as dimensões apropriadas, de acordo com as suas indicações, e entregue no mais curto espaço de tempo pronta a utilizar e com a combinação de motor e engrenagem pretendida. Acessórios úteis e serviços práticos como o auxiliar de construção para estantes, arredondam a oferta do sistema de correia transportadora da item.

IR PARA OS ACESSÓRIOS

Acessórios

Academy

Adquira formação onde, quando e como pretender!

Os módulos eLearning da item Academy oferecem-lhe uma visão clara do mundo da tecnologia de transporte.

IR PARA A ACADEMY

 

 

Auxiliar de consulta

Basta indicar-nos dados do quadro como o comprimento, a largura e o peso de transporte para a tecnologia de transporte que pretende. Os nossos especialistas irão depois construir o percurso de transporte apropriado para si, com base nos dados fornecidos.

Loja online da tecnologia de transporte

Todos os produtos do sistema de correia transportadora da item podem ser encontrados aqui, diretamente na nossa loja online.

IR PARA A LOJA ONLINE