Perfil de construção de alumínio da item para os seus projetos

Perfil 5: Perfis compactos e leves
Graças ao seu peso reduzido e às dimensões compactas, os perfis 5 da item são apropriados para aplicações delicadas e, simultaneamente, estáveis. Enquanto perfil com corrediça para sistemas lineares, podem por exemplo ser aplicados perfis 5 com corte transversal plano. É igualmente possível construir armações leves com esta linha, que resiste a uma carga máxima de tração da ranhura de 500 N (parafusos M5).

Perfil 6: Perfis de peso otimizado
Para montar mesas, estantes e armações com capacidade de carga e com peso otimizado, os perfis 6 são uma boa escolha. Estes permitem conseguir um design estreito, com consumo reduzido de recursos. As variantes com ranhuras fechadas criam uma superfície harmoniosa. A força máxima de retenção na ranhura encontra-se nos 1750 N (parafusos M6).

Perfil 8: O padrão para construtores
Os perfis 8 da item são considerados os originais entre os perfis de alumínio. Estes oferecem a maior versatilidade em termos de variantes. O multitalento robusto suporta até 5000 N de carga de tração e utiliza parafusos M8.

Perfil 10: Capacidade máxima de carga para trabalhos exigentes
Os perfis 10 são utilizados quando é necessário suportar cargas pesadas num espaço disponível reduzido. Os flancos do perfil altamente resistentes proporcionam cargas de tração de até 7000 N por união roscada (M10). Os perfis reforçados oferecem segurança contra perdas da pré-tensão. Em áreas da máquina menos sobrecarregadas podem ser utilizados perfis leves 10e.

Perfil 12: Os nossos perfis mais potentes
A linha mais forte do sistema modular MB são os perfis 12. As ranhuras admitem forças de retenção de até 10 000 N por união roscada. Os perfis maciços permitem a montagem de armações com capacidade de carga elevada e estantes para máquinas. A linha 12 suporta até mesmo construções pesadas, permanentemente em segurança.

Tarefa especial? Perfis angulares e planos da item!
Os perfis especiais sem ranhura são utilizados como proteção de arestas ou como puxador. As barras e os perfis angulares estão disponíveis em vários tamanhos, para construções especiais de todo o tipo. Estes são aparafusados sobre os elementos de superfície.