O acionamento certo para a sua correia transportadora

O acionamento certo para a sua correia transportadora

Para atingir uma velocidade da correia perfeita, o sistema de correia transportadora da item dispõe de duas combinações de motor e engrenagem com diversas transmissões. O motor AC D16 possui um grau de eficácia elevado IE3 e contém uma engrenagem Spiroplan® integrada. No acionamento da correia transportadora com motor AC D11 da item, o motor elétrico e a engrenagem angular são duas unidades separadas. Isto facilita a conversão de um percurso de transporte para diferentes velocidades.

SELECIONAR O ACIONAMENTO

Conjuntos de fixação do motor Plug and Play

Através dos conjuntos de fixação do motor inteligentes, a unidade de acionamento do acionamento da correia transportadora pode ser montada no lado direito ou esquerdo da correia transportadora. O posicionamento e o alinhamento podem ser alterados posteriormente com apenas alguns movimentos. Desta forma, terá sempre flexibilidade com o sistema de correia transportadora da item.

SELECIONAR O CONJUNTO DE FIXAÇÃO

Conjuntos de fixação do motor Plug and Play
Sincronização segura para correias paralelas

Sincronização segura para correias paralelas

Através da construção modular poderá acionar várias correias transportadoras de forma síncrona com um motor. O conjunto de sincronização do acionamento da correia transportadora permite criar distâncias personalizadas e compensar desvios ligeiros com um acoplamento expansível. Para proteção dos operadores é possível cobrir o eixo rotativo de forma segura.

IR PARA A SINCRONIZAÇÃO

Academy

Adquira formação onde, quando e como pretender!

Os módulos eLearning da item Academy oferecem-lhe uma visão clara do mundo da tecnologia de transporte.

IR PARA A ACADEMY

 

 

Auxiliar de consulta

Basta indicar-nos dados do quadro como o comprimento, a largura e o peso de transporte para a tecnologia de transporte que pretende. Os nossos especialistas irão depois construir o percurso de transporte apropriado para si, com base nos dados fornecidos.

Loja online da tecnologia de transporte

Todos os produtos do sistema de correia transportadora da item podem ser encontrados aqui, diretamente na nossa loja online.

IR PARA A LOJA ONLINE